CBMC EG4 24DC/1-8A NO-C
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1449883
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter mit galvanischer Trennung zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Wiederholte harte Kurzschlüsse können das Schmelzintegral der integrierten Vorsicherung verringern. |
| Produktfamilie | CBMC |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 18 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom IN | max. 32 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (pro Klemmenpol bei Brückung weiterer Geräte über IN+) | |
| Bemessungsstrom IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (einstellbar oder unveränderbar pro Ausgangskanal) |
| Bemessungsstrom (voreingestellt) | 4 A konfigurierbar |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | EG (elektronisch - galvanisch trennend) |
| Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
| Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
| 30 A (gG, versorgt mit linearem Netzteil, Icn ≥ 200 A) | |
| Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
| Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Lastkreis) |
| Sicherung | elektronisch |
| Wirkungsgrad | > 99 % |
| Ruhestrom I0 | typ. 75 mA |
| Verlustleistung | typ. 1,8 W (im Leerlauf) |
| < 7 W (im Nennbetrieb) | |
| Modulinitialisierungszeit | 1,6 s |
| Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 5 s (bei Überlast / Kurzschluss) |
| Messtoleranz I | ± 15 % |
| Temperaturderating | 25 A DC (bei 60 °C) |
| 28 A DC (bei 56 °C) | |
| 32 A DC (bei 52 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 5000000 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
| 2000000 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
| 321056 h (bei 52 °C mit 100 % Last) | |
| Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
| Kontaktausführung | Relais, NO-Kontakt |
| Lastkreis | |
| Abschaltzeit | ≤ 10 ms (bei Kurzschluss > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Unterspannungsabschaltung | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
| Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapazitive Last | 45000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
| Einschaltverzögerung | 0,1 s (pro Ausgangskanal) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Fernmeldekreis |
| Schaltfunktion | Schließer |
| Betriebsspannung | 0 V DC ... 30 V DC |
| Betriebsstrom | 100 mA DC |
| Hauptstromkreis IN+ | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hauptstromkreis IN- | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hauptstromkreis OUT | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fernmeldekreis | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
| Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
| blinkt (Programmiermodus aktiv) | |
| Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
| Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Relaisfehler, Über- oder Unterspannung aktiv) |
| leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt doppelt (Kanal ausgeschaltet, Überschreitung der Geräte-Gesamtstromgrenze 32 A) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 98 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 3000 m bis 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m bis 46 °C (amsl) | |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1449883 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CLA152 |
| Produktschlüssel | CLA152 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 184,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 167 g |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 10,8 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Gerätemarkierung 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Stromversorgung 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Stromversorgung 2903156
Ihre Vorteile
Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
Erhöhte Anlagensicherheit im Wartungsfall durch Freischalten mit galvanischer Trennung
Sicherer Anlagenbetrieb durch patentierte Überwachung der galvanischen Trennung
Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung
Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien