REL-MR-110DC/1IC - Einzelrelais
1081621

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Einschaltströme bis 130 A Peak, 1 Schließer, Eingangsspannung 110 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Hohe Schutzart, typabhängig bis RT III (waschdicht)
Leistungskontakte bis 16 A