SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 - Einbausteckverbinder
1501579

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm2

Produktdetails







Kompatible Produkte