SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239787

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 17-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 5 m, 0,14 mm2, PUR halogenfrei schwarz, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte