SACC-DSI-M12MS-4P-M16/2,0X - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239773

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, A-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 2 m, 0,34 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte