SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1238072
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,75 mm2, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |
| Sicherheitshinweis | |
| Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
| • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
| • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
| • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
| • Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
| • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
| • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
| • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
| • Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
| • Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
| • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
| • Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
| • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
| • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. | |
| Montageart | Hinterwandmontage (M16 x 1,5) |
| Anwendung | Signal |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Material Vergussmasse | PUR (vergossen) |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV AC |
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Einzellitzen |
| Kontaktart | Buchse |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform Kopf | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Leitungsquerschnitt | 0,75 mm² |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 (in gestecktem Zustand) |
| IP65 (in gestecktem Zustand) | |
| IP65/IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1238072 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Rabattgruppe | A20 |
| Produktschlüssel | ABQCHB |
| GTIN | 4063151385309 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,8 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien