SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX
-
Kontaktträger
1239532
Kontaktträger, Leistung, 5-polig, Buchse, gerade, L-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand