Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
Gebäudeautomation
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Solid-State-Relais
Schütz und Leistungsrelais
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
Energiemanagement
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäude
Rechenzentren
PROZESSINDUSTRIE
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact Österreich
Phoenix Contact-Gruppe
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Karriere
Übersicht
Benefits
Jobbörse
Events & News
Übersicht
Seminare & Trainings
Events & Messen
News
Newsletter
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Online-Services
Data Provisioning
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Drucker und Werkzeuge mieten
Rücksendung und Reklamation
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
PRT-CD-AD1 - Einbausockel
PRT-CD-AD1
-
Einbausockel
2749673
Doseneinbausockel für Geräteschutzstecker PRT-S...
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Einbausockel
Produktfamilie
PRINTRAB
Bauform
Doseneinbaumodul
Meldung Überspannungsschutz defekt
Fernmeldekontakt
IEC-Prüfklasse
III
T3
EN Type
T3
Elektrische Eigenschaften
Anzeige / Fernmeldung
Benennung Anschluss
Defektfernmeldekontakt
Betriebsspannung maximal U
max
AC
250 V
Betriebsstrom maximal I
max
3 A (60 °C)
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubklemmen
Schraubengewinde
M3
Anzugsdrehmoment min
0,8 Nm
Leiterquerschnitt flexibel min.
0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.
2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max
4 mm²
Maße
Maßzeichnung
Breite
71 mm
Höhe
47,5 mm
Tiefe
40 mm
Materialangaben
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Material Gehäuse
PA
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Daten
Offene Seitenwand
Ja
Schutzschaltung
Nennfrequenz f
N
50 Hz
60 Hz
Höchste Dauerspannung U
C
260 V AC
Höchste Dauerspannung U
C
(L-N)
260 V AC
Höchste Dauerspannung U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nennstrom I
N
16 A (≤ 45 °C)
Erforderliche Vorsicherung maximal
16 A (gL)
Kurzschlussfestigkeit I
P
bei max. Vorsicherung (effektiv)
1,5 kA
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-25 °C ... 75 °C
Normen und Bestimmungen
Normen
Normen/Bestimmungen
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Luft- und Kriechstrecken
Normen/Bestimmungen
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Normen/Bestimmungen
IEC 61643-1
Hinweis
2005
Normen/Bestimmungen
DIN EN 61643-11
Hinweis
2002
Normen/Bestimmungen
DIN EN 61643-11/A11
Hinweis
2007
Montage
Montageart
UP/Kanaleinbau
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2749673
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel
CL1471
GTIN
4017918125479
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
58,824 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
37,384 g
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Zubehör
AR-J/ST550 WH
-
Abdeckrahmen
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Zentralplatte
2830362
Produkthilfe