ME PLC 40 CL YE - Frontanschlussmodul
1001036

Tragschienengehäuse, Universaldeckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 129,7 mm, Tiefe: 47 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem