ME 45 OT-MSTBO BUGY - Gehäuseoberteil
2199171

Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: blaugrau (ähnlich RAL 7031)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder