RC-06S1N12C1EJ - Durchführung Hinterwand
1593840

M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Flachdichtung, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails







Kompatible Produkte