Der Drucksensor erfasst den Betriebsdruck von flüssigen oder gasförmigen Medien in einem Bereich von -1 bis 10 bar. Die hochüberlastfeste Keramikmesszelle ist für über 100 Millionen Schaltspiele ausgelegt und ermöglicht eine hohe Schaltpunktgenauigkeit. Der Druckschalter bietet die Möglichkeit, die eingestellten Schaltpunkte über zwei Schaltausgänge zu verwenden oder die gesamten Prozessdaten über die IO-Link-Schnittstelle auszulesen.
PSK APS7004IOL
-
Drucksensor
2700710
Druckschalter mit Anzeige, Prozessanschluss G1/4 I, IO-Link-Kommunikation
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Messbereich: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
Prozessanschluss: G1/4 I
Verpolungsschutz, Überlastfest
IO-Link-Kommunikation
Hochüberlastfeste Keramikmesszelle für über 100 Millionen Schaltspiele
Parametrierung, Diagnose und Prozesswertüberwachung über IO-Link
Funktion programmierbar
4-stellige alphanumerische Anzeige