Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element erfasst digitale Gleichspannungssignale im Niederspannungsbereich. Die betriebsbewährten Optokoppler ermöglichen die sichere galvanische Trennung von Spannungskreisen.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Digitalmodul
1348696
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 4, 48 V DC ... 60 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, gemäß IEC 61850-3, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 62,2 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe | verkehrsgrau A RAL 7042 |
| Smart Element-Interface | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Prozessdatenkanal | 16 Bit |
| Eingabeadressraum | 1 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 20 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 38 V DC ... 72 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | 1,8 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz der Eingänge; Diode |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Besondere Eigenschaften | gemäß IEC 61850-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
| Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Digitaleingang | 2,5 kV |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Digitaleingang | 2,5 kV |
| Prüfspannung: Digitaleingang / Funktionserde | 2,5 kV |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Artikelnummer | 1348696 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | V20 |
| Produktschlüssel | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,8 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
AXL F BP SE4 - Modulträger 1088135
-
AXL F BP SE6 - Modulträger 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
4 digitale Eingänge mit gemeinsamem Masseanschluss
Signalspannung: 48 V DC ... 60 V DC
Umgebungstemperatur im Betrieb von -40 °C ... 70 °C
Erfüllt Umwelt- und EMV-Bedingungen gemäß IEC 61850-3
Gespeichertes Gerätetypenschild
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien