RCM-A/50/85-264V
-
Differenzstromüberwachung
2806016
Differenzstrom-Monitor in der Ausführung Typ A zur Erkennung von pulsierenden Gleich- und Wechselfehlerströmen mit 50/60 Hz.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Auswerteeinheit |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Eigenverbrauch | < 4 VA |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 85 V AC ... 264 V AC |
| Typische Kennwerte | |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (B) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 230 V AC |
| Betriebsstrom maximal Imax | 5 A (cos phi > 0,9) |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 4 A (gL) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Typische Kennwerte | |
| Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom IΔn | 3 A |
| Ansprechdifferenzstrom IΔn | 30, 100, 300, 1000, 3000 mA (einstellbar) |
| Ansprechschwelle Hauptalarm | 80 % ... 100 % (des eingestellten Ansprechdifferenzstromes IΔn) |
| Ansprechschwelle Voralarm | 10 % ... 90 % (der Hauptalarmschwelle einstellbar) |
| Ansprechzeit bei 2 x IΔn | 0,1 s ... 1 s (einstellbar) |
| Bemessungsspannung Un | 230 V AC |
| Differenzstromerfassungscharakteristik | Typ A (50 / 60 Hz) |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 71,6 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 62,2 mm |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP40 (Verteilereinbau mit Abdeckung) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 62020 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2806016 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | CLB211 |
| GTIN | 4046356504911 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 208,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 100 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien