IPD SEAL W32 4X5
-
Dichtung
1805907
Dichtung, für Steckverbinder, Produktfamilie: IPD, Mehrfachdichteinsatz, Bohrungen: 4, Bohrungsdurchmesser: 5 mm, kompatibel mit IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen