RC-Z2152 - Dichtring
RC-Z2152
-
Dichtring
1604294
Dichtring, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 4,5 mm
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Dichtung
Materialangaben
Material Dichtung
NBR
Kabel / Leitung
Leitungsaußendurchmesser
3,5 mm ... 4,5 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1604294
Verpackungseinheit
20 Stück
Mindestbestellmenge
20 Stück
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABRAFT
GTIN
4046356248549
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,775 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,64 g
Zolltarifnummer
40169300
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)