Diagnose-Display, für INTERBUS-Master der Generation 4
Produktdetails
Artikelnummer
2746388
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
Q10
Produktschlüssel
DRECAA
GTIN
4017918163303
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
67,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
50 g
Zolltarifnummer
85389091
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ETIM
ETIM 9.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %