VS-08-RJ45-Q
-
RJ45-Steckverbinder
1402420
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA 6.6, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün
Produktdetails
| Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
| Bauform | RJ45, IP20 |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsstoßspannung | 330 kV |
| 330 V | |
| Bemessungsstrom | 1,75 A |
| Frequenzbereich | bis 100 MHz |
| Nennspannung UN | 48 V |
| Nennstrom IN | 1,75 A |
| Übergangswiderstand | 0,001 Ω (Draht - IDC) |
| 0,005 Ω (Litze - IDC) | |
| Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | IDC-Schnellanschluss |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 24 (starr) |
| 26 ... 24 (7-drähtig) | |
| Anschlussquerschnitt | 0,13 mm² ... 0,21 mm² (starr) |
| 0,14 mm² ... 0,23 mm² (7-drähtig) | |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Breite | 13,3 mm |
| Höhe | 17,2 mm |
| Länge | 55,6 mm |
| Farbe | grün |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,5 mm ... 8 mm |
| 4,5 mm ... 8 mm | |
| Aderdurchmesser inkl. Isolation | 1,6 mm |
| Einzelader, Querschnitt | 0,14 mm² 0,23 mm² |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Artikelnummer | 1402420 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ABNAAE |
| Produktschlüssel | ABNAAE |
| GTIN | 4046356615501 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,1 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Schirmfolie 1417184
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Tragschienenadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Tragschienenadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Tragschienenadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datenkabel 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Datenkabel 1417333
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien