SUBCON-PLUS F5 - D-SUB-Busstecker
2744102

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: MODBUS, CEGELEC; Pinbelegung: 1, 1, 2, 3, 6, 7; Schraubanschlussklemmen

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Separate Klemmen für jede Leitung
Universal einsetzbar
Hohe EMV-Sicherheit
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Hohe Übertragungsrate
Kabelzuführung flexibel wählbar