NBC-R4AC/1,0-93C/OE - Netzwerkkabel
1076685

Netzwerkkabel, Ethernet, 4-polig, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf freies Leitungsende / IP20, Kabellänge: 1 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Industrieapplikationen
Kompakte Winkelung
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)