Push-Pull-Steckverbinder Variante 14
CUC-V14-C1S-S/R4IE8
-
RJ45-Steckverbinder
1407906
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Edelstahlausführung
Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung