EM-RS232-GATEWAY-IFS
-
Datenschnittstelle
2901526
Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-232 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 85 mA (plus Laststrom der Ausgänge) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digital | |
| Anzahl | 8 |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC ±20 % |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Digital: Schaltausgänge | |
| Anzahl | 4 |
| Restspannung | 1 V |
| Schaltspannung maximal | 23 V DC (US - URest des Ausgangs) |
| Schaltstrom maximal | 500 mA |
| Schutzbeschaltung | Parallelverpolschutz, Sicherung beachten (Absicherung mit max. 8 A F-Sicherung) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| INTERFACE-System | |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| RS-232 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | RS-232 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Daten: Serviceschnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| Daten: Gerätebus | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsrate | 76,8 kBit/s |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2901526 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | I10 |
| Produktschlüssel | DK7724 |
| GTIN | 4046356607070 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 196,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 196,1 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
IFS-CONFSTICK-L - Speicherbaustein 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Steckerteil 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Erweiterungsmodul 2904473
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien