Der Datalogger PSK DL FLEX ist die erweiterte Variante des PSK DL BASIC. Es können max. 3 digitale Ein- oder Ausgangsklemmen und max. 4 analoge Ein- oder Ausgangsklemmen des Inline-Systems an die Steuerung angereiht werden. Die angereihten Klemmen werden automatisch erkannt und durch die Steuerung in Betrieb genommen.
Die Parametrierung des PSK DL FLEX ermöglicht die Auswahl unterschiedlicher Kommunikationskanäle. Mit dem PSK DL FLEX können digitale und analoge Zustandsinformationen als SMS oder Email versendet oder über Mobilfunknetze versendet werden. Ergänzend kann der PSK DL FLEX die Informationen direkt in eine bereitgestellte SQL-Datenbank schreiben.
Merkmale:
- Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Direkte SQL-Kommunikation mit der SQL Datenbank
- Ethernet Interface (10/100)
- Integrierter FTP- und Web-Server
- Integrierter GSM/GPRS-Modem
- Erweiterbar
PSK DL FLEX
-
Datenlogger
2700727
PSK DL FLEX ist ein erweiterbares parametrierbares Datenlogger Kit mit Ethernet-Schnittstelle und GSM-/GPRS-Modem, inklusive Netzgerät mit 4 Digitalausgängen, 24 Digitaleingängen und 8 Analogeingängen sowie Zubehör und Patch-Kabel.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ethernet-Interface (10/100 MBit/s)
Direkte SQL-Kommunikation mit der SQL-Datenbank
Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
Flexibel erweiterbar
Integriertes GSM-/GPRS-Modem
Integrierter FTP- und Web-Server