PSM-ODL-RS422-B
-
Datenlichtschranke
2761732
Datenlichtschranke, zur Umsetzung der Datensignale von RS-422 auf Infrarotlicht (880 nm), Gerätetype B
Datenlichtschranke, zur Umsetzung der Datensignale von RS-422 auf Infrarotlicht (880 nm), Gerätetype B
| Galvanische Trennung | RS-422//Versorgung, RS-232//Versorgung |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,72 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 280 mA (bei 24 V DC Nennspannung) |
| Schalten | |
| Warnausgang | plusschaltend (VCC-2V) |
| Störausgang | plusschaltend (VCC-2V) |
| Bedienelemente | Folientastatur für Normal-, Ausricht- und Testbetrieb |
| Anzeigeelemente | 20-stelliger Bargraph für Empfangsleistung, Status-, Warn- und Stör-LED's |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Pg11-Verschraubung |
| Bitretiming | durch Oversampling |
| Bitverzerrung | < 10 % (Gesamtsystem bei maximaler Übertragungsrate) |
| Bitverzögerung | < 3 µs (Gesamtsystem) |
| Signal | Punkt-zu-Punkt |
| Daten: Optisch ODL | |
| Übertragungslängenbereich | 0,4 m ... 200 m |
| Übertragungsmedium | Infrarotlicht, 880 nm |
| Optik | Glasoptik hinter Tageslichtfilter |
| Abstrahlwinkel | ± 1,5 ° (zur optischen Achse) |
| Systemreserve | 35 % |
| Dateiformat/Kodierung | Frequenzumtastung FSK, 7/13 MHz, Hub 1 MHz |
| Daten: RS-422-Schnittstelle, 4-Draht, CCITT V.11 | |
| Serielle Übertragungsrate | 300 Bit/s ... 2 MBit/s |
| Abschlusswiderstand | 150 Ω zuschaltbar; pull up/down 470 Ω |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 235 mm |
| Tiefe | 232 mm |
| Material (Gehäuse) | Aluminiumdruckguss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C auf Anfrage) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
| Galvanische Trennung | RS-422//Versorgung, RS-232//Versorgung |
| Artikelnummer | 2761732 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC681 |
| GTIN | 4017918126810 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,813 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,22 kg |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |