VS-PN-CABLE-933-B/...
-
Netzwerkkabel
1657355
PROFINET-Kabel Typ B, CAT5e-SF/Q-Kabel, 1 x 4 x 22 AWG, flexibel (7-drähtig), geschirmt, Außenmantel: PVC, Außendurchmesser 6,5 mm, RAL 6018 (gelbgrün), Meterware
Produktdetails
| Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 9.1.1 Balanced Cables (Type A, B, C) |
| Sensorart | PROFINET |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 76 dB (bei 4 MHz) | |
| 70 dB (bei 10 MHz) | |
| 65 dB (bei 16 MHz) | |
| 63 dB (bei 20 MHz) | |
| 60 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bei 100 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 2,1 dB (bei 1 MHz) |
| 4 dB (bei 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 8 dB (bei 16 MHz) | |
| 9 dB (bei 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Artikelnummer | 1657355 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1LEA |
| Produktschlüssel | AF1LEA |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien