VS-OE-OE-93B/...
-
Datenkabel
1417362
Meterware, Datenkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), geschirmt, PVC/PVC, grün RAL 6018, 4-adrig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), Farbe Einzelader: weiß, gelb, blau, orange, Kabellänge: Freie Eingabe (0,5 ... 400 m)
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel Meterware |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,5 ... 400 m) |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Artikelnummer | 1417362 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | AI |
| Produktschlüssel | AF1LEA |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 95,752 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datensteckverbinder 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Datensteckverbinder 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Leitungsverbinder 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Steckverbinder 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-Steckverbinder 1422665
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien