VS-94E/...
-
Datenkabel
1416460
Meterware, Datenkabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), geschirmt, FRNC halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 8-adrig (4x2xAWG23/1, S/FTP), Farbe Einzelader: weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun
Produktdetails
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 10 GBit/s |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT7, 10 GBit/s |
| Ethernet [94E] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 55 kg/km |
| Kupfergewicht | 32,8 kg/km |
| UL AWM Style | 10797 (80 °C / 30 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet [94E] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| Signallaufzeit | 5,7 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,6 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 1x |
| AWG Signalleitung | 23 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,3 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | FRNC |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanker Cu-Draht |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 65 % |
| Leiterwiderstand max. | < 75 Ω/km |
| Isolationswiderstand | > 5 GΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | < 56 nF/km |
| Leitungs-Impedanz | < 5 mΩ (bei 1 MHz) |
| < 5 mΩ (bei 10 MHz) | |
| < 30 mΩ (bei 30 MHz) | |
| < 100 mΩ (bei 100 MHz) | |
| Nennspannung Kabel | 30 V AC |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V DC |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
| Zugfestigkeit | 80 N |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-2 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
| Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
| Artikelnummer | 1416460 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | D10 |
| Produktschlüssel | AF1LEA |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien