CRIMPFOX 6T-F CUS - Presszange
1212771

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, frontale Einführung, Trapez-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
Entriegelbare Zwangssperre
Umfangreiches Presszangen-Programm
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung