RC-67P2000 - Crimpkontakt
RC-67P2000
-
Crimpkontakt
1603797
Crimpkontakt, Serie: RC, Stift, gedreht
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Crimpkontakt
Serie
RC
Kontakttyp
gedreht
Anschlussdaten
Anschlusstechnik
Kontaktart
Stift
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Daten
Steckzyklen
50
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1603797
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABREAA
GTIN
4046356247122
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
0,64 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
0,363 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Zubehör
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
Crimpzange mit Digitalanzeige
1634155
RC-Z2274
-
Einsetz- und Entriegelungswerkzeug
1604409
Produkthilfe