PPC 4/8 - COMBI-Kupplung
3044408

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte