SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SHX
   - 
  Gerätesteckverbinder Hinterwand
    
      1238669
      
      
    
  
      Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 4-polig, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
        Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
        Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
        Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt