VL3 UPC 2440 EDGE
-
Edge-Device
1760157
Produktdetails
Allgemein | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Box-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Atom® x6413E, Anzahl der Kerne: 4 x 1,5 GHz |
Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Verschlüsselungstechnik nicht chinesisch) |
Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR4 |
Datenspeicher | 240 GB, 3D TLC (onboard) |
Kühlung | passiv |
RAID-System | ohne RAID-System |
Display | |
MTBF | 58969 Stunden bei 60 °C |
Prozessor | Intel® Atom® x6413E, Anzahl der Kerne: 4 x 1,5 GHz |
Programmierbar unter | Hochsprache |
IEC 61131-3 | |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Programmspeicher | 4 MByte () |
Datenspeicher | 6 MByte () |
Anzahl der Steuerungs-Tasks | 4 () |
Funktionalität | |
Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
Ablaufsprache (AS/SFC) | |
Kontaktplan (KOP/LD) | |
Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
Strukturierter Text (ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC 20 % |
Stromaufnahme maximal | 2,08 A (24 V DC) |
Stromaufnahme typisch | 0,58 A (24 V DC) |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schnittstellen | 2x COM-Ports |
Monitorausgang | 1x DP++ 1.4 |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
LAN Chipset | Intel® i225-IT |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Gehäusemaße) |
Material Gehäuse | Aluminium / Stahlblech DC01 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Höhe 0 m ... 2000 m, bei einem Luftstrom von 0,5 m/s) |
-20 °C ... 54 °C (Höhe 2001 m ... 3000 m, bei einem Luftstrom von 0,5 m/s) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m (über dem Meeresspiegel) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1760157 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRBAAA |
GTIN | 4067923368491 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 780 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200102 |
ECLASS-15.0 | 19200102 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Konsistente grafische Programmierschnittstellen
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen
Höhere Programmiersprachen: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien