VL2 BPC 3000
-
Box-PC
2400492
Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterlosem Design und Intel® Core™ i3-4010U-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kühlung | passiv |
| PCI Option 1 | ohne Steckplatz |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| RAID-System | ohne RAID-System |
| 0, 1 | |
| Steckplätze | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | ohne |
| Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
| Grafikkarte | Intel® HD Grafik 4400 |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x Audio-Ausgang (3,5 mm), 1x Audio-Eingang (3,5 mm) | |
| Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Breite | 264 mm |
| Höhe | 215 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | abhängig von der Konfiguration |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 264 mm / 215 mm / 95 mm (abhängig von der Konfiguration) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | / / (abhängig von der Konfiguration) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C (mit HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (mit SSD) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Buchmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2400492 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5 443 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5 443 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Speicher 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Speicher 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Speicher 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Speicher 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Speicher 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Montagematerial 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Speicher 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Speicher 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Speicher 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Kühleinheit 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Zubehör 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Festplatten-Einbaurahmen 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepaket 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Konfigurierbar als Box-PC (BPC)
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Vielseitiger und energieeffizienter Intel® Core™ i3-Prozessor
Box-PC (BPC): IP30
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien