VL2 BPC 1000 EX
-
Box-PC
1054028
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterloser Konstruktion und Intel Atom® E3845-Prozessor mit bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | ohne |
| Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
| Display-Beleuchtungstyp | ohne |
| Grafikkarte | Intel® HD Grafik |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (inklusive aller Toleranzen und Welligkeit) |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Restwelligkeit | max. 10 % |
| Stromaufnahme maximal | 1 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Breite | 271 mm |
| Höhe | 211 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet (schwarz) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C (mit HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (mit SSD) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g mit SSD, 0,5g mit HDD, gemäß EN 60068-2-6 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 18 ATEX 1949X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 18.0054X |
| Montageart | Buchmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1054028 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRBAAB |
| Produktschlüssel | DRBAAB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 400 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 400 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Softwarepaket 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Kühleinheit 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Zubehör 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Festplatten-Einbaurahmen 2403291
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Konfigurierbar als Panel-PC (PPC)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien