VL2 BPC 1000
-
Box-PC
2403046
Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterloser Konstruktion und Intel® Atom™ E3845-Prozessor mit bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | ohne |
| Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
| Display-Beleuchtungstyp | ohne |
| Grafikkarte | Intel® HD Grafik |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Restwelligkeit | max. 10 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,9 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Breite | 271 mm |
| Höhe | 211 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet (schwarz) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C (mit HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (mit SSD) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g mit SSD, 0,5g mit HDD, gemäß EN 60068-2-6 |
| Montageart | Buchmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2403046 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,4 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Softwarepaket 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Speicher 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Speicher 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Speicher 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarepaket 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Konfigurierbar als Box-PC (BPC)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien