Phoenix Contact Valueline®-Industriecomputer mit Konfigurationsoptionen. Display, Datenspeicher, Arbeitsspeicher, CFast®-Steckplätze und Montagemethoden sind wählbar.
VL BPC 2000
-
Box-PC
2402759
Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP20. Energieeffizienter Intel® Celeron®-Quad-Core-Prozessor N2930. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher in den Formaten CFast®, HDD und SSD.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB CFast®-Karte | |
| 32 GB CFast®-Karte | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Kühlung | passiv |
| PCI Option 1 | ohne Steckplatz |
| 2x PCI | |
| Steckplätze | ohne Steckplatz |
| 2x PCI | |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Diskettenlaufwerk | ohne |
| Softwaretastatur | Englisch |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | ohne |
| Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
| Display-Beleuchtungstyp | ohne |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (typisch) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 207 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | abhängig von der Konfiguration |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 265 mm / 207 mm / 87 mm (abhängig von der Konfiguration) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Konfigurationsmöglichkeiten können sich auf die Betriebstemperatur auswirken. Für weitere Informationen siehe Anwenderhandbuch) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | Impuls 15g, 11 ms nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | IEC 60068-2-27 |
| Montageart | Buchmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2402759 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBAAA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,32 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,32 kg |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Speicher 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Speicher 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Festplatten-Einbaurahmen 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Speicher 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Speicher 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Speicher 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Speicher 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Speicher 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Speicher 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarepaket 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Montagekit 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Montagekit 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Montagekit 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Kompaktes, robustes Gehäuse
Flexible Montagemöglichkeiten
Wand, Regal
Zwei integrierte 10/100/1000-Ethernet-Anschlüsse mit unabhängigen MAC-Adressen
USB 2.0- und 3.0-Anschlüsse
Bis zu 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien