BL2 BPC 7000
-
Box-PC
1016240
IP20-konformer Box-PC (BPC) mit leistungsstarkem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-Prozessor mit 8 GB RAM, M.2-Massenspeicher und optionaler Drahtloskonnektivität
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datenspeicher | M.2 SSD, 128 GB |
| Kühlung | Komplett abgedichtetes Konvektionsgebläse mit Schutzart IP20 |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | nicht relevant |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| Visu+ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Breite | 187 mm |
| Höhe | 147 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Konformität/Zulassungen | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Montageart | Wandmontage |
| Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 1016240 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBABA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 430 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 030 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404869
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994