Der konfigurierbare Panel-PC Basicline 3000 verfügt über einen Intel® Celeron® 1020E-Prozessor mit 2,2 GHz, der aufgrund seiner Ausgewogenheit zwischen Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der zahlreichen I/O-Möglichkeiten lässt sich der Basicline 3000 für viele verschiedene Anwendungen einsetzen. Die drei eingebauten COM-Ports ermöglichen Verbindungen zu älteren RS-232-Geräten. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll oder RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Der BL BPC 3000 kann für eine Vielzahl von Optionen konfiguriert werden. Der BL BPC 3001 ist vorkonfiguriert, damit Sie Ihr bevorzugtes Betriebssystem und Massenspeichergerät (CF-Karte, SSD oder HDD) verwenden können.
BL BPC 3000
-
Box-PC
2400082
Industrie-Box-PC (BPC) der Schutzart IP20 mit energieeffizientem Intel® Dual Core-Prozessor ausgerüstet mit Intel HD 4000 Graphik und 4GB RAM. Massenspeicheroptionen im CF-, HDD- und SSD-Format.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Kühlung | aktiv |
| Steckplätze | ohne Steckplatz |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Display | |
| Display-Typ | ohne Display |
| Bildschirmauflösung | ohne |
| Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
| Display-Beleuchtungstyp | ohne |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Versorgung | |
| Leistungsaufnahme | typisch |
| Anschlussart | COMBICON |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Monitorausgang | 1x VGA |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Breite | 357 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2400082 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRBABA |
| Produktschlüssel | DRBABA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5 443 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5 443 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Speicher 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Speicher 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Speicher 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Speicher 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Festplatten-Einbaurahmen 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepaket 2402618
-
16GB CF - Memorycard 2701668
-
32GB CF - Memorycard 2701669
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Speicher 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepaket 1096119
Ihre Vorteile
3 COM-Ports
Schutzart IP20
Intel® HD Graphics 4000
Leistungsstarker und effizienter Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien