MSTB-BL GY - Blindstopfen
MSTB-BL GY
-
Blindstopfen
1903960
Blindstopfen, Farbe: grau, Artikelfamilie: Blindstopfen
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Blindstopfen
Produktfamilie
Blindstopfen
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Materialangaben
Farbe (Gehäuse)
grau (RAL 7042)
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1903960
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Verkaufsschlüssel
AAHZBB
Produktschlüssel
AAHZBB
GTIN
4017918443528
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
0,212 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
0,2 g
Zolltarifnummer
85369010
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe