-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Artikelnummer
1029276
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DT
Produktschlüssel
BE6114
GTIN
4055626531328
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
115,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
115,5 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Zulassungs-ID: 13631
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.