Plottfläche: 440 x 296 mm, Materialhöhe: 10,5 mm, Plottgeschwindigkeit: 40 cm/sec, Datenbuffer: 16 MB, Auflösung: 0,01 mm, Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
CMS-P1-PLOTTER
-
Beschriftungsplotter
5144615
Beschriftungsplotter, Gewicht: 8 kg, Länge: 0,66 m, Breite: 440 mm, Höhe: 125 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Plotter |
| Geräteeigenschaften | |
| Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Eingangsspannungsbereich AC | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 1,4 A |
| Eingangspuffer | 16000000 |
| Breite | 440 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Länge | 660 mm |
| Farbe | silberfarben |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 10 °C ... 35 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 35 % ... 75 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC Klasse B, FCC Teil 15 und VDE Klasse B EN 55 022 |
| Artikelnummer | 5144615 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BK |
| Produktschlüssel | BG1231 |
| GTIN | 4017918937966 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11 000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10 508 g |
| Zolltarifnummer | 90171010 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Abdeckhaube 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Magazin-Einsatz 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magazin-Einsatz 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Magazin-Einsatz 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magazin-Einsatz 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magazin-Einsatz 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Magazin-Einsatz 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magazin-Einsatz 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magazin-Einsatz 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magazin-Einsatz 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magazin-Einsatz 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magazin-Einsatz 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magazin-Einsatz 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magazin-Einsatz 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magazin-Einsatz 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magazin-Einsatz 5144796
-
CMS-P1-PAD - Zubehör 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magazin-Einsatz 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Zubehör 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Zubehör 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Zubehör 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Plotter-Zubehör 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magazin-Einsatz 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magazin 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magazin-Einsatz 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magazin-Einsatz 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Magazin-Einsatz 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Zubehör 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plotter-Zubehör 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Magazin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magazin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magazin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magazin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magazin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magazin 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Bezeichnungsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Reinigungs-Set 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
Ihre Vorteile
Ansteuerung des Plotters erfolgt über die Software CLIP PROJECT
Die Stifte werden automatisch entnommen und abgelegt
Einfache Bedienung mit wenigen Tasten
Der Plotter wird schnell und unkompliziert über die Centronics- oder USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden
Eine automatische Anschreibfunktion garantiert ein optimales Schriftbild vom ersten Zeichen an
Das Stiftdepot des CMS-P1-PLOTTER verhindert das Eintrocknen der Plotterstifte
Während längerer Schreibpausen verbleiben die Plotterstifte in einem Stiftdepot
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien