WP 4185-WHPS
-
Webpanel
1148690
Webpanel, 47 cm / 18.5"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (HD), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, ohne Bussystem
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Inbetriebnahme - Nur IP- und URL- Eingabe notwendig
Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungssoftware
Dank HTML5 keine Sicherheits-Updates für JAVA oder Flash-Plug-ins notwendig
Optimal für den Einsatz mit PLCnext Engineer oder CODESYS
Embedded Linux Betriebssystem
Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich
Sichere Kommunikation dank geschützter Datenübertragung mit SSL-Verschlüsselung