WP 15T - Webpanel
2700935

Webpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert