WP 07T/WS
-
Webpanel
2700307
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen