WP 06T/WT - Webpanel
2400163

Rugged-Webpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT Display (analog-resistiv (GFG), Antireflexbeschichtung), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.

Produktdetails








Ihre Vorteile

UV-Beständigkeit
Erweiterter Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C
Hohe Schutzart: IP67 (frontseitig)
Hohe Abriebfestigkeit der Front
Hohe chemische Verträglichkeit (Glas-Touch)
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS gespeichert
Sonnenlichtlesbares Display
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Neutrale Front
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit