TP21AM/762000 S00001
-
Touchpanel
2401020
Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 Kbit/s.
Produktdetails
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Arm9™, 200 MHz |
| Betriebssystem | Windows® CE 5.0 |
| Arbeitsspeicher | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Datenspeicher | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Display-Typ | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 120 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Farbpalette | 5 Graustufen |
| Ablesewinkel links | 40,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 40,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 45,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 45,00 ° |
| Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
| Optionale Schnittstellen | keine |
| Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | INTERBUS 512 Kbit/s |
| Anwender-Software | TSvisRT |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC +/- 20 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,25 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | Ja |
| Montageart | Frontmontage |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 195 mm / 139 mm / 66 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
| Artikelnummer | 2401020 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRCABB |
| Produktschlüssel | DRCABB |
| GTIN | 4055626097039 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 680 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 680 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1896381
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien