TP090STW/100130003 S00127
-
Touchpanel
2401619
Touchpanel, 22.9 cm / 9"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, ohne Bussystem.
Produktdetails
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Datenspeicher | NAND-Flash, 256 MB |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 800 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 70000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Ablesewinkel links | 85,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 85,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 85,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 85,00 ° |
| Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
| Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | ohne Bussystem |
| Anwender-Software | IniNet Browser |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,6 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Montageart | Frontmontage |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 252 mm / 164 mm / 54 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
| Artikelnummer | 2401619 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRCABD |
| Produktschlüssel | DRCABD |
| GTIN | 4055626291994 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 300 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 300 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Schutzfolie 2701375
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien