TP 3120W/P
-
Touchpanel
2403461
Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mobiler Anlagenzugriff mit der App Visu+ mobile
Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront
Schnelle Reaktion und Bildwechsel dank leistungsstarkem Prozessor
Flexible Anbindung an Fremdsysteme durch verschiedene Treiber
Integrierte Visualisierungs-Software Visu+