TP 3043W
-
Touchpanel
2402629
Touchpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem
Produktdetails
| Produkttyp | Bediengerät |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbeitsspeicher | 512 MB RAM |
| Datenspeicher | Flash, 1 GB |
| Steckplätze | 1x SD |
| Display | |
| Display-Typ | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 385 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Ablesewinkel links | 69,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 69,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 75,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 75,00 ° |
| Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
| Netzwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Bussystem | ohne Bussystem |
| Anwender-Software | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Laufzeitsystem | Visu+ Runtime |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,2 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Versorgung | |
| Leistungsaufnahme | typ. 4,8 W |
| Montageart | Frontmontage |
| Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
| Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Einbauausschnitt) |
| Artikelnummer | 2402629 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRCABC |
| GTIN | 4055626244969 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 600 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 600 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (CAS-Nr.: 123-77-3) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien