TP 04M CN - Touchpanel
2700673

Touchpanel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen